Quadratische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten
Reflexionslichtschranken – BOS01MZ
Die Reflexionslichtschranke BOS Q08M-PS-LR20-02 aus der Baureihe Q08M arbeitet nach dem optoelektronischen Prinzip. Die optische Funktion basiert auf einer Reflexionslichtschranke mit divergentem Strahl und Laser-Rotlicht. Der Lichtfleck hat einen Durchmesser von 3,0 mm am Lichtaustritt; die Reichweite beträgt 0...1 m. Die Abmessungen des Sensors betragen 8 × 59 × 8 mm.
Der Sensor verfügt über eine PNP-Schnittstelle mit Schließerfunktion (NO) und wird mit einem 2,00 m langen PUR-Kabel angeschlossen. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC. Für den Sensor gelten CE, UKCA und cULus; zusätzlich ist WEEE angegeben. Der Order Code lautet BOS01MZ.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PS-LR20-02 | BOS Q08M-PS-LR20-00,2-S49 | |
|
142,14 EUR
Listenpreis
|
144,20 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Abmessung | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 59 x 8 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer (NO) | PNP: Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 3.0 mm Lichtaustritt | Ø 3.0 mm Lichtaustritt |
| Reichweite | 0...1 m | 0...1 m |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss, vernickelt | Zink, Druckguss, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |