Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reflexionslichtschranken
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
23K
Abmessung
23 x 51 x 52.4 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Empfohlene Alternative
BOS008L
Reflexionslichtschranken
BOS 26K-PA-1LQP-S4-C
Verfügbarkeit
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
| BOS 23K-PA-LK10-S4 | BOS 26K-PA-1LQP-S4-C | |
|
249,20 EUR
Listenpreis
|
349,76 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | - |
|---|---|---|
| Baureihe | 23K | 26K |
| Abmessung | 23 x 51 x 52.4 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Schnittstelle |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Optische Besonderheit | Koaxiale Optik | Koaxiale Optik |
| Strahlcharakteristik | divergent | kollimiert |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 22 mm bei 20 m | Ø 20 mm bei 20 m |
| Reichweite | 0...20 m | 0...25 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial |
PC ABS |
ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
Ecolab CE cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt