Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Einweglichtschranken – BOS01R1
Der optoelektronische Sensor BOS 18M-X-LS20-S4 mit dem Order Code BOS01R1 gehört zur Baureihe 18M und ist als Einweglichtschranke (Sender) ausgeführt. Die Strahlcharakteristik ist kollimiert; als Lichtart kommt Laser Rotlicht zum Einsatz. Der Sensor hat eine Reichweite von 0...60 m. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 40 mm bei 60 m. Mit Abmessungen von Ø 18 x 75 mm besitzt er ein Gehäuse aus vernickeltem Messing und eine aktive Fläche aus Glas. Der Anschluss erfolgt über einen M12x1-Stecker mit 4 Polen. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-X-LS20-S4 | BOS 18M-XT-LS20-S4 | |
|
98,88 EUR
Listenpreis
|
103,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Sender) | Einweglichtschranke (Sender) |
| Strahlcharakteristik | kollimiert | kollimiert |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 40 mm bei 60 m | Ø 40 mm bei 60 m |
| Reichweite | 0...60 m | 0...60 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | Glas | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Eingangsfunktion | - | Test (Emitter Aus) |