Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer (NO)
NPN: Öffner (NC)
NPN: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Reflexionslichtschranken – BOS01R5
Der optoelektronische Sensor BOS 18M-NA-LR20-S4 aus der Baureihe 18M trägt den Order Code BOS01R5. Als Reflexionslichtschranke arbeitet er mit kollimiertem Laser-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...16 m; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 10 mm bei 16 m. Die Schnittstelle ist als NPN-Schließer (NO) und NPN-Öffner (NC) ausgeführt.
Der Sensor hat Abmessungen von Ø 18 x 75 mm und verfügt über einen 4-poligen M12x1-Stecker als Steckverbinder. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus Glas. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Für den Sensor gelten cULus, CE, UKCA und WEEE.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt