Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS01R9

BOS 08E-PO-KD20-S49

Zylindrische Lichttaster mit M8-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
08E
Abmessung
Ø 8 x 40 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
08E
Abmessung
Ø 8 x 40 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtfleckgröße
Ø 3.0 mm Lichtaustritt
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
1...60 mm
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten