Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M8-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Reflexionslichtschranken – BOS01RK
Die Reflexionslichtschranke BOS 08E-PS-PR20-S49 aus der Baureihe 08E ist ein optoelektronischer Sensor mit den Abmessungen Ø 8 x 40 mm. Die divergent ausgeführte Strahlcharakteristik verwendet LED-Rotlicht. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 3.0 mm am Lichtaustritt; die Reichweite liegt bei 30 mm...1 m. Als Schnittstelle steht ein PNP-Schließer (NO) zur Verfügung.
Der Sensor verfügt über einen 3-poligen M8x1-Stecker als Steckverbinder. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung Ub beträgt 10...30 VDC. Für BOS 08E-PS-PR20-S49 mit dem Bestellcode BOS01RK gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.