Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M8-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Reflexionslichtschranken – BOS01RP
Die Reflexionslichtschranke BOS 08E-PS-PR20-02 mit dem Ordercode BOS01RP gehört zur Baureihe 08E und arbeitet nach dem optoelektronischen Funktionsprinzip. Die Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart dient LED-Rotlicht. Der Lichtfleck hat eine Grösse von Ø 3,0 mm am Lichtaustritt. Die Schnittstelle ist als PNP, Schliesser (NO), ausgeführt. Der Sensor misst Ø 8 × 40 mm und verfügt über ein Edelstahlgehäuse mit einer aktiven Fläche aus PMMA. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Für den Sensor sind cULus, CE, UKCA und WEEE als Zulassung beziehungsweise Konformität angegeben.