Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS01T8

BOS Q08M-PS-PR20-S49

Quadratische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
Q08M
Abmessung
8 x 59 x 8 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS01T8

Der optoelektronische Sensor BOS Q08M-PS-PR20-S49 aus der Baureihe Q08M hat Abmessungen von 8 x 59 x 8 mm und arbeitet als Reflexionslichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik. Als Lichtquelle dient rotes LED-Licht; der Lichtfleck besitzt einen Durchmesser von 3,0 mm am Lichtaustritt. Die Reichweite beträgt 0...1 m. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt. Der Sensor verfügt über einen 3-poligen M8x1-Stecker als Steckverbinder und wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben.

Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss, die aktive Fläche aus PMMA. Für das Produkt mit dem Order Code BOS01T8 gelten die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
Q08M
Abmessung
8 x 59 x 8 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 3.0 mm Lichtaustritt
Reichweite
0...1 m
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten