Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS01T9

BOS Q08M-PS-PR20-00,2-S49

Quadratische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
Q08M
Abmessung
8 x 44 x 8 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS01T9

Die Reflexionslichtschranke BOS Q08M-PS-PR20-00,2-S49 mit dem Order Code BOS01T9 gehört zur Baureihe Q08M und verfügt über Abmessungen von 8 x 44 x 8 mm. Der optoelektronische Sensor arbeitet mit divergentem Strahl und rotem LED-Licht. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 3.0 mm am Lichtaustritt; die Reichweite liegt bei 0...1 m. Als Schnittstelle steht ein PNP-Schließer (NO) zur Verfügung.

Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder, 0.20 m, PUR. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 10...30 VDC ausgelegt. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
Q08M
Abmessung
8 x 44 x 8 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 3.0 mm Lichtaustritt
Reichweite
0...1 m
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, 0.20 m, PUR
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten