Quadratische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten
Reflexionslichtschranken – BOS01TC
Der optoelektronische Sensor BOS Q08M-PO-PR20-00,2-S49 aus der Baureihe Q08M hat die Abmessungen 8 x 44 x 8 mm und arbeitet als Reflexionslichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik. Als Lichtquelle dient rotes LED-Licht; der Lichtaustritt erzeugt einen Lichtfleck mit Ø 3.0 mm. Die Reichweite beträgt 0...1 m. Der Sensor verfügt über einen PNP-Schaltausgang als Öffner (NC) und wird mit 10...30 VDC betrieben.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus PMMA. Der Anschluss erfolgt über ein 0.20 m langes PUR-Kabel mit Steckverbinder. Für den Sensor gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.