Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS01TW

BOS 12M-X-RS10-S4

Zylindrische Einweglichtschranken mit M12-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
12M
Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Lichtart
LED Rotlicht
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS01TW

Der optoelektronische Sensor BOS 12M-X-RS10-S4 mit dem Bestellcode BOS01TW gehört zur Baureihe 12M und arbeitet als Sender einer Einweglichtschranke mit LED-Rotlicht. Er verfügt über eine Reichweite von 0 bis 8 m; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 280 mm bei 8 m. Mit Abmessungen von Ø 12 × 60 mm besitzt der Sensor ein vernickeltes Messinggehäuse und eine aktive Fläche aus PMMA. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 10 bis 30 VDC ausgelegt. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
12M
Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 280 mm bei 8 m
Reichweite
0...8 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten