Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS01UC

BOS 18M-PI-RE30-S4

Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
IO-Link: 1.1
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS01UC

Der optoelektronische Sensor BOS 18M-PI-RE30-S4 aus der Baureihe 18M ist als Empfänger einer Einweglichtschranke ausgeführt. Er arbeitet mit rotem LED-Licht und besitzt eine Reichweite von 0...20 m. Die Abmessungen betragen Ø 18 x 75 mm. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus Glas.

Für die Kommunikation steht IO-Link 1.1 zur Verfügung. Im Schaltbetrieb bietet der Sensor einen PNP-Ausgang, der als Schließer oder Öffner (NO/NC) ausgeführt werden kann. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Betrieb ist mit 18...30 VDC möglich. Der BOS 18M-PI-RE30-S4 hat den Bestellcode BOS01UC und verfügt über die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
IO-Link: 1.1
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
0...20 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten