Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Lichttaster mit M12-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
12M
Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PA-RF10-S4 | BOS 12M-PA-RH12-S4 | BOS 12M-PSV-RF10-S4 | |
|
98,88 EUR
Listenpreis
|
111,24 EUR
Listenpreis
|
98,88 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 12M | 12M | 12M |
|---|---|---|---|
| Abmessung | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Schnittstelle |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
2x PNP: Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, Triangulation | Lichttaster, Triangulation | Lichttaster, Triangulation |
| Optische Besonderheit |
Feste Fokussierung Feste Hintergrundausblendung |
Hintergrundausblendung |
Feste Fokussierung Feste Hintergrundausblendung |
| Strahlcharakteristik | Fokus typisch bei 25 mm | divergent | Fokus typisch bei 25 mm |
| Lichtfleckgröße | Ø 2 mm bei 25 mm | Ø 6 mm bei 100 mm | Ø 2 mm bei 25 mm |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 1...25 mm | 25...100 mm | 1...25 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt