Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
PNP: Öffner (NC)
Einweglichtschranken – BOS01UU
Der optoelektronische Sensor BOS 18M-PA-LE20-S4S aus der Baureihe 18M arbeitet nach dem optischen Funktionsprinzip Einweglichtschranke (Empfänger) mit Laser-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...60 m. Die Schnittstelle ist als PNP-Schließer (NO) und PNP-Öffner (NC) ausgeführt. Der Sensor hat die Abmessungen Ø 18 x 75 mm und wird über einen 4-poligen M12x1-Stecker angeschlossen. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus Glas. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE. Der Order Code lautet BOS01UU.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-LE20-S4S | BOS 18M-PA-LE20-S4 | |
|
120,51 EUR
Listenpreis
|
120,51 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Schnittstelle |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Empfänger) | Einweglichtschranke (Empfänger) |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Reichweite | 0...60 m | 0...60 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | Glas | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |