Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Einweglichtschranken mit M12-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
12M
Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
divergent
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Einweglichtschranken – BOS01WT
Der optoelektronische Sensor BOS 12M-X-RS10-02 mit dem Order Code BOS01WT gehört zur Baureihe 12M. Er ist als Sender einer Einweglichtschranke ausgeführt und verfügt über eine divergente Strahlcharakteristik. Als Lichtquelle dient LED-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...8 m; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 280 mm bei 8 m. Die Abmessungen des Sensors betragen Ø 12 x 60 mm.
Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PVC-Kabel. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor wird mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC betrieben. Für das Produkt sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt