Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M12-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
12M
Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Reflexionslichtschranken – BOS01Y1
Der optoelektronische Sensor BOS 12M-PO-PR10-S4 mit dem Order Code BOS01Y1 gehört zur Baureihe 12M und hat die Abmessung Ø 12 x 60 mm. Die optische Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtquelle dient rotes LED-Licht. Der Lichtfleck hat einen Durchmesser von Ø 160 mm bei 3 m. Die Reichweite beträgt 0...3 m.
Der Sensor verfügt über einen PNP-Ausgang als Öffner (NC) und wird über einen 4-poligen M12x1-Stecker angeschlossen. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Für den Sensor gelten CE, UKCA, cULus und WEEE.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt