Quadratische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten
Einweglichtschranken – BOS01Y4
Der optoelektronische Sensor BOS Q08M-PS-KE21-S49 aus der Baureihe Q08M ist als Empfänger einer Einweglichtschranke ausgeführt. Der Sensor arbeitet mit Rotlicht und besitzt eine Reichweite von 0...2.2 m. Die Schnittstelle ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt. Mit Abmessungen von 8 x 59 x 8 mm eignet sich der Sensor für entsprechend dimensionierte Einbauverhältnisse.
Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zink-Druckguss; die aktive Fläche ist aus PMMA gefertigt. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Für das Produkt mit dem Bestellcode BOS01Y4 liegen die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE vor.