Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS01Y6

BOS Q08M-PS-KE21-00,2-S49

Quadratische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
Q08M
Abmessung
8 x 44 x 8 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS01Y6

Der optoelektronische Sensor BOS Q08M-PS-KE21-00,2-S49 aus der Baureihe Q08M arbeitet als Einweglichtschranke (Empfänger) mit Rotlicht. Die Abmessungen betragen 8 × 44 × 8 mm. Die Reichweite liegt bei 0...2.2 m. Als Schnittstelle dient ein PNP-Schließer (NO). Die aktive Fläche besteht aus PMMA, das Gehäuse aus vernickeltem Zink-Druckguss.

Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und 3-poligem M8x1-Stecker, 0.20 m, aus PUR. Für den Sensor gelten CE, UKCA, cULus und WEEE. Der zugehörige Bestellcode lautet BOS01Y6.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
Q08M
Abmessung
8 x 44 x 8 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Lichtart
Rotlicht
Reichweite
0...2.2 m
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten