Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Quadratische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
Q08M
Abmessung
8 x 44 x 8 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Einweglichtschranken – BOS01Y9
Der optoelektronische Sensor BOS Q08M-PO-KE21-00,2-S49 aus der Baureihe Q08M ist als Empfänger einer Einweglichtschranke ausgeführt. Seine Abmessungen betragen 8 x 44 x 8 mm. Die Schnittstelle ist als PNP: Öffner (NC) ausgeführt; die Reichweite beträgt 0...2.2 m. Der Anschluss erfolgt über ein 0.20 m langes PUR-Kabel mit einem 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Für das Produkt gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus; zusätzlich ist WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt