Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Quadratische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
Q08M
Abmessung
8 x 44 x 8 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
divergent
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Einweglichtschranken – BOS01YL
Die Einweglichtschranke BOS Q08M-X-KS21-02 aus der Baureihe Q08M ist ein optoelektronischer Sensor mit dem optischen Funktionsprinzip Einweglichtschranke (Sender). Die Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart dient rotes LED-Licht. Der Sensor hat eine Reichweite von 0...2,2 m und Abmessungen von 8 x 44 x 8 mm.
Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Für BOS Q08M-X-KS21-02 mit dem Bestellcode BOS01YL sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt