Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Einweglichtschranken mit M8-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
08E
Abmessung
Ø 8 x 40 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
divergent
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Einweglichtschranken – BOS01Z5
Der Einweglichtschranken-Sensor BOS 08E-X-KS20-S49 aus der Baureihe 08E trägt den Bestellcode BOS01Z5. Als optoelektronischer Sensor arbeitet er nach dem Prinzip Einweglichtschranke als Sender mit divergenter Strahlcharakteristik. Die Lichtart ist LED Rotlicht, die Reichweite beträgt 0...2.2 m. Der Sensor hat Abmessungen von Ø 8 x 40 mm und ein Edelstahlgehäuse. Die aktive Fläche besteht aus PMMA.
Für den Anschluss ist ein Steckverbinder mit M8x1-Stecker und 3-poliger Ausführung vorhanden. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Für den Sensor sind cULus, CE, UKCA und WEEE als Zulassung beziehungsweise Konformität angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt