Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS01Z6

BOS 08E-X-KS20-02

Zylindrische Einweglichtschranken mit M8-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
08E
Abmessung
Ø 8 x 40 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
divergent
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS01Z6

Der optoelektronische Sensor BOS 08E-X-KS20-02 mit dem Order Code BOS01Z6 gehört zur Baureihe 08E und arbeitet nach dem Prinzip einer Einweglichtschranke als Sender. Die Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart dient LED-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...2.2 m. Der Sensor hat die Abmessungen Ø 8 x 40 mm und ist mit einem 2.00 m langen PUR-Kabel ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC. Für den Sensor liegen die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE vor.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
08E
Abmessung
Ø 8 x 40 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
0...2.2 m
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten