Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS01ZK

BOS 12M-PO-PR10-02

Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M12-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
12M
Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS01ZK

Die Reflexionslichtschranke BOS 12M-PO-PR10-02 mit dem Order Code BOS01ZK gehört zur Baureihe 12M und besitzt ein zylindrisches Gehäuse mit den Abmessungen Ø 12 × 60 mm. Das Funktionsprinzip ist ein optoelektronischer Sensor als Reflexionslichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik. Als Lichtart dient LED-Rotlicht. Der Lichtfleck hat einen Durchmesser von Ø 160 mm bei 3 m; die Reichweite beträgt 0…3 m.

Elektrisch ist der Sensor mit PNP: Öffner (NC) ausgeführt und für eine Betriebsspannung von 10…30 VDC vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PVC-Kabel. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PMMA. Die Kennzeichnungen und Konformitätsangaben umfassen CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
12M
Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 160 mm bei 3 m
Reichweite
0...3 m
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten