Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Lichttaster mit M12-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
12M
Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PO-RD11-02 | BOS 12M-PS-RD11-02 | |
|
60,77 EUR
Listenpreis
|
60,77 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Schnittstelle | PNP: Öffner (NC) | PNP: Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, energetisch | Lichttaster, energetisch |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtfleckgröße | Ø 8 mm bei 100 mm | Ø 8 mm bei 100 mm |
| Lichtart | Rotlicht | Rotlicht |
| Reichweite | 1...100 mm | 1...100 mm |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt