Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS020A

BOS 08E-PO-KE20-S49

Zylindrische Einweglichtschranken mit M8-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
08E
Abmessung
Ø 8 x 40 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS020A

Der optoelektronische Sensor BOS 08E-PO-KE20-S49 aus der Baureihe 08E arbeitet als Empfänger einer Einweglichtschranke mit rotem LED-Licht. Die Reichweite beträgt 0...2,2 m. Die Schnittstelle ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt. Der Sensor hat die Abmessungen Ø 8 x 40 mm und ein Gehäuse aus Edelstahl. Die aktive Fläche besteht aus PMMA.

Für die Spannungsversorgung ist ein Betriebsspannungsbereich von 10...30 VDC vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus; außerdem erfüllt er die Anforderungen von WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
08E
Abmessung
Ø 8 x 40 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
0...2.2 m
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten