Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS020P

BOS R020K-NS-PR11-02

Kubische Reflexionslichtschranke mit verschiedenen Lichtarten bis zu 3 m Reichweite

Baureihe
R020K
Abmessung
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS020P

Die Reflexionslichtschranke BOS R020K-NS-PR11-02 mit dem Bestellcode BOS020P gehört zur Baureihe R020K und arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem Funktionsprinzip Reflexionslichtschranke. Als Lichtart dient LED-Rotlicht. Der Sensor hat eine Reichweite von 0...3 m; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 11 mm bei 250 mm. Die Schnittstelle ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt.

Das Gehäuse misst 7.7 x 26.8 x 13.5 mm und besteht aus ABS. Die aktive Fläche besteht aus PMMA. Der Anschluss erfolgt über ein 2.00 m langes PVC-Kabel. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Für die Reflexionslichtschranke sind CE, cULus, WEEE und UKCA angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R020K
Abmessung
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 11 mm bei 250 mm
Reichweite
0...3 m
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten