Kubische Reflexionslichtschranke mit verschiedenen Lichtarten bis zu 3 m Reichweite
Reflexionslichtschranken – BOS020Y
Die Reflexionslichtschranke BOS R020K-PO-PR11-02 mit dem Order Code BOS020Y gehört zur Baureihe R020K und arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem Funktionsprinzip Reflexionslichtschranke. Als Lichtart kommt LED Rotlicht zum Einsatz. Die Reichweite beträgt 0...3 m; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 11 mm bei 250 mm. Der Sensor verfügt über eine PNP-Schnittstelle als Öffner (NC) und wird über ein 2.00 m langes PVC-Kabel angeschlossen. Die Abmessungen betragen 7.7 x 26.8 x 13.5 mm. Das Gehäuse besteht aus ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC. Für den Sensor sind CE, cULus, WEEE und UKCA angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS R020K-PO-PR11-02 | BOS R020K-PO-PR11-00,2-S49 | |
|
96,82 EUR
Listenpreis
|
96,82 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | R020K | R020K |
|---|---|---|
| Abmessung | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Schnittstelle | PNP: Öffner (NC) | PNP: Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 11 mm bei 250 mm | Ø 11 mm bei 250 mm |
| Reichweite | 0...3 m | 0...3 m |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PVC |
| Gehäusematerial | ABS | ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |