Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Einweglichtschranken mit verschiedenen Lichtarten bis zu 2 m Reichweite
Baureihe
R020K
Abmessung
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Einweglichtschranken – BOS0210
Die Einweglichtschranke BOS R020K-NS-RX11-02 aus der Baureihe R020K hat die Abmessungen 7,7 × 26,8 × 13,5 mm. Der optoelektronische Sensor arbeitet mit rotem LED-Licht und verfügt über einen NPN-Ausgang als Schließer (NO). Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 23 mm bei 500 mm; die Reichweite liegt bei 0…2 m. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PVC-Kabel. Das Gehäuse besteht aus PC und PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor wird mit 10…30 VDC Betriebsspannung betrieben. Für das Produkt mit dem Bestellcode BOS0210 sind CE, cULus, WEEE und UKCA angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt