Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS0213

BOS R020K-PO-RX11-02

Kubische Einweglichtschranken mit verschiedenen Lichtarten bis zu 2 m Reichweite

Baureihe
R020K
Abmessung
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS0213

Der optoelektronische Sensor BOS R020K-PO-RX11-02 aus der Baureihe R020K arbeitet als Einweglichtschranke mit rotem LED-Licht. Die Reichweite beträgt 0...2 m; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 23 mm bei 500 mm. Als Schnittstelle steht ein PNP-Ausgang als Öffner (NC) zur Verfügung. Der Sensor hat Abmessungen von 7.7 x 26.8 x 13.5 mm und wird über ein 2.00 m langes PVC-Kabel angeschlossen. Das Gehäuse besteht aus PC und PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC. Für den Sensor gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus, WEEE und UKCA. Der Order Code lautet BOS0213.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R020K
Abmessung
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 23 mm bei 500 mm
Reichweite
0...2 m
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Gehäusematerial
PC
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten