Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Lichttaster mit verschiedenen Lichtarten bis zu 150 mm Reichweite
Baureihe
R020K
Abmessung
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, HGA fest
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOS R020K-PS-RF10-00,2-S49 | BOS R020K-PS-RF10-SA2-S49-00,3 | BOS R020K-PS-RF10-00,2-S75 | |
|
108,15 EUR
Listenpreis
|
118,45 EUR
Listenpreis
|
108,15 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | R020K | R020K | R020K |
|---|---|---|---|
| Abmessung | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer (NO) | PNP: Schließer (NO) | PNP: Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, HGA fest | Lichttaster, HGA fest | Lichttaster, HGA fest |
| Optische Besonderheit | Hintergrundausblendung | Hintergrundausblendung | Hintergrundausblendung |
| Strahlcharakteristik | Fokus typisch bei 7.5 mm | - | - |
| Lichtfleckgröße | Ø 2 mm bei 8 mm | Ø 2 mm bei 8 mm | Ø 2 mm bei 8 mm |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 1...15 mm | 1...15 mm | 1...15 mm |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PVC | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PVC | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, PVC |
| Gehäusematerial | ABS | ABS | ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt