Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BOS0228

BOS R01E-NS-KE20-00,2-S49

Einweglichtschranken

Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
R01E
Abmessung
20 x 32 x 9 mm
Schnittstelle
NPN Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
R01E
Abmessung
20 x 32 x 9 mm
Schnittstelle
NPN Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
0...2.2 m
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten