Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichttaster
Baureihe
18E
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
PNP Öffner (NC)
PNP Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PA-RD30-S4 | BOS 18E-PA-RD20-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
110,21 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Schnittstelle |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, energetisch | Lichttaster, energetisch |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtfleckgröße | Ø 50 mm bei 600 mm | Ø 50 mm bei 600 mm |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 500 mm | 500 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Besondere Merkmale | - | Washdown |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt