Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS023W

BOS 18E-PA-RE30-S4

Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten

Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
18E
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS023W

Der optoelektronische Sensor BOS 18E-PA-RE30-S4 aus der Baureihe 18E arbeitet als Empfänger einer Einweglichtschranke mit rotem LED-Licht. Die Reichweite beträgt 0...20 m. Für den Schaltausgang stehen PNP-Schließer (NO) und PNP-Öffner (NC) zur Verfügung. Der Sensor hat die Abmessungen Ø 18 x 75 mm und wird über einen 4-poligen M12x1-Stecker angeschlossen.

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404), die aktive Fläche aus PMMA. Der Betrieb erfolgt mit 10...30 VDC. Als besonderes Merkmal ist Washdown angegeben. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und Ecolab; außerdem ist WEEE angegeben. Der zugehörige Order Code lautet BOS023W.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
18E
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
0...20 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten