Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
PNP: Öffner (NC)
Reflexionslichtschranken – BOS023Y
Die Reflexionslichtschranke BOS 18E-PA-PR30-S4 mit dem Bestellcode BOS023Y gehört zur Baureihe 18E und arbeitet nach dem optoelektronischen Prinzip einer Reflexionslichtschranke. Die Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart dient LED-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 5 m, die Lichtfleckgröße Ø 300 mm bei 7 m.
Der Sensor hat die Abmessung Ø 18 x 75 mm und verfügt über ein Edelstahlgehäuse aus 1.4404 sowie eine aktive Fläche aus PMMA. Die Schnittstelle unterstützt PNP als Schließer (NO) und PNP als Öffner (NC). Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Als besonderes Merkmal ist Washdown angegeben. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen Ecolab, cULus, CE, UKCA und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PA-PR30-S4 | BOS 18E-PA-PR20-S4 | |
|
117,42 EUR
Listenpreis
|
115,36 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Baureihe | 18E | 18E |
| Abmessung | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Schnittstelle |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 300 mm bei 7 m | Ø 300 mm bei 7 m |
| Reichweite | 5 m | 5 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
Ecolab cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |