Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS0248

BOS R020K-PO-RX11-00,2-S75

Kubische Einweglichtschranken mit verschiedenen Lichtarten bis zu 2 m Reichweite

Baureihe
R020K
Abmessung
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS0248

Die Einweglichtschranke BOS R020K-PO-RX11-00,2-S75 aus der Baureihe R020K ist ein optoelektronischer Sensor mit LED-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...2 m; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 23 mm bei 500 mm. Der Sensor verfügt über einen PNP-Ausgang als Öffner (NC) und wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben. Die Abmessungen betragen 7,7 × 26,8 × 13,5 mm.

Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und M8x1-Stecker, 4-polig, mit einer Länge von 0,20 m und PVC-Ausführung. Das Gehäuse besteht aus PC und PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Für den Sensor gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus, WEEE und UKCA.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
R020K
Abmessung
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 23 mm bei 500 mm
Reichweite
0...2 m
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, PVC
Gehäusematerial
PC
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten