Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einweglichtschranken
Baureihe
08E
Abmessung
Ø 8 x 40 mm
Schnittstelle
Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Empfohlene Alternative
BOS01U3
Einweglichtschranken
BOS 08E-PS-LE20-S49
Verfügbarkeit
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
| BOS 08E-PS-LE20-00,2-S49 | BOS 08E-PS-LE20-S49 | |
|
106,09 EUR
Listenpreis
|
101,97 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Schnittstelle | Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Empfänger) | Einweglichtschranke (Empfänger) |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Reichweite | 0...3 m | 0...3 m |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Anschluss | - | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt