Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einweglichtschranken
Baureihe
08E
Abmessung
Ø 8 x 40 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
kollimiert
Empfohlene Alternative
BOS01U8
Einweglichtschranken
BOS 08E-X-LS20-S49
Verfügbarkeit
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
| BOS 08E-X-LS20-00,2-S49 | BOS 08E-X-LS20-S49 | |
|
-
Listenpreis
|
123,60 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Sender) | Einweglichtschranke (Sender) |
| Strahlcharakteristik | kollimiert | kollimiert |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 3.0 mm Lichtaustritt | Ø 3.0 mm Lichtaustritt |
| Reichweite | 0...3 m | 0...3 m |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt