Zylindrische Einweglichtschranken mit M12-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
PNP: Öffner (NC)
Einweglichtschranken – BOS024U
Der BOS 12M-PA-RE10-S4 mit dem Order Code BOS024U ist ein optoelektronischer Sensor der Baureihe 12M. Die optische Funktionsweise ist als Einweglichtschranke (Empfänger) ausgeführt; als Lichtart dient LED-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...8 m. Für die Schnittstelle stehen PNP: Schließer (NO) sowie PNP: Öffner (NC) zur Verfügung.
Der Sensor hat die Abmessungen Ø 12 x 60 mm und einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus; außerdem ist WEEE angegeben.