Zylindrische Einweglichtschranken mit M12-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
PNP: Öffner (NC)
Einweglichtschranken – BOS024W
Der optoelektronische Sensor BOS 12M-PA-RE10-02 mit dem Order Code BOS024W gehört zur Baureihe 12M und besitzt das optische Funktionsprinzip einer Einweglichtschranke in der Ausführung als Empfänger. Als Lichtart kommt LED-Rotlicht zum Einsatz. Die Reichweite beträgt 0...8 m. Die Schnittstelle ist als PNP-Schließer (NO) sowie als PNP-Öffner (NC) ausgeführt.
Der Sensor hat eine Abmessung von Ø 12 x 60 mm und verfügt über einen Kabelanschluss mit 2.00 m PVC-Kabel. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PMMA. Der Betrieb erfolgt mit 10...30 VDC. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.