Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS0258

BOS 18M-X-RS21-S4

Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
divergent
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS0258

Der optoelektronische Sensor BOS 18M-X-RS21-S4 mit dem Ordercode BOS0258 gehört zur Baureihe 18M und ist als Sender einer Einweglichtschranke ausgeführt. Er hat Abmessungen von Ø 18 × 75 mm, eine divergente Strahlcharakteristik und LED-Rotlicht als Lichtart. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 350 mm bei 10 m; die Reichweite liegt bei 0...20 m. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus entspiegelt ausgeführtem Glas. Der Sensor wird mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC betrieben. Für das Produkt gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE. Zum Lieferumfang gehören zwei Muttern M18x1 sowie eine Betriebsanleitung.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 350 mm bei 10 m
Reichweite
0...20 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
Glas, entspiegelt
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Lieferumfang
Mutter M18x1 (2x)
Betriebsanleitung
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten