Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Einweglichtschranken – BOS025L
Die Einweglichtschranke BOS 18M-PO-RE25-S4 mit dem Bestellcode BOS025L gehört zur Baureihe 18M und arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem Funktionsprinzip Einweglichtschranke (Empfänger). Als Lichtart wird rotes LED-Licht verwendet. Die Reichweite beträgt 0...20 m. Der Sensor hat die Abmessungen Ø 18 x 75 mm und eine aktive Fläche aus entspiegelt ausgeführtem Glas.
Der elektrische Ausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. CE, UKCA, cULus und WEEE sind vorhanden. Zum Lieferumfang gehören eine Betriebsanleitung sowie zwei Muttern M18x1.