Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Einweglichtschranken – BOS025T
Der optoelektronische Sensor BOS 18M-PS-IE25-S4 mit dem Order Code BOS025T gehört zur Baureihe 18M und arbeitet nach dem Prinzip einer Einweglichtschranke als Empfänger. Als Lichtart kommt Infrarot zum Einsatz; die Reichweite beträgt 0...100 m. Der Sensor verfügt über einen PNP-Ausgang als Schließer (NO) und wird über einen 4-poligen M12x1-Stecker angeschlossen. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing und hat die Abmessung Ø 18 x 75 mm. Die aktive Fläche ist aus entspiegelt ausgeführtem Glas gefertigt. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen cULus, CE, UKCA und WEEE. Zum Lieferumfang gehören zwei Muttern M18x1 und eine Betriebsanleitung.