Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Einweglichtschranken – BOS025W
Der optoelektronische Sensor BOS 18M-X-IS26-S4 mit dem Order Code BOS025W gehört zur Baureihe 18M und arbeitet als Sender einer Einweglichtschranke. Die Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart dient LED-Infrarot. Die Reichweite beträgt 0...100 m. Der Sensor hat Abmessungen von Ø 18 x 75 mm und eine aktive Fläche aus entspiegelt ausgeführtem Glas.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben. Zum Lieferumfang gehören zwei Muttern M18x1 sowie eine Betriebsanleitung.