Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BOS0262

BOS 18E-PA-ID25-S4

Lichttaster

Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
18E
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
PNP Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
18E
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
PNP Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Infrarot
Reichweite
100 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
Ecolab
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC002719
ETIM 5.0
EC002719
ETIM 6.0
EC002719
ETIM 7.0
EC002719
ETIM 8.0
EC002719
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten