Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Quadratische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
Q08M
Abmessung
8 x 59 x 8 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Einweglichtschranken – BOS0269
Der optoelektronische Sensor BOS Q08M-PO-LE21-S49 aus der Baureihe Q08M ist als Empfänger einer Einweglichtschranke ausgeführt. Er verwendet rotes Laserlicht und besitzt eine Reichweite von 0...3 m. Die Schnittstelle ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt. Der Sensor hat Abmessungen von 8 x 59 x 8 mm und wird über einen 3-poligen M8x1-Stecker angeschlossen. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zink-Druckguss; die aktive Fläche ist aus PMMA gefertigt. Für den Sensor gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus sowie WEEE. Der Order Code lautet BOS0269.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt