Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Quadratische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
Q08M
Abmessung
8 x 44 x 8 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
divergent
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
| BOS Q08M-X-LS21-02 | BOS Q08M-X-LS21-03 | |
|
99,91 EUR
Listenpreis
|
99,91 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Abmessung | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Sender) | Einweglichtschranke (Sender) |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 3.0 mm Lichtaustritt | Ø 3.0 mm Lichtaustritt |
| Reichweite | 0...3 m | 0...3 m |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 3.00 m, PUR |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss, vernickelt | Zink, Druckguss, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt