Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS026K

BOS 21M-UUI-LH31-S4

Kubische Lichttaster mit unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
21M
Abmessung
15 x 51 x 42.5 mm
Schnittstelle
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Zähler zurücksetzen
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
21M
Abmessung
15 x 51 x 42.5 mm
Schnittstelle
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/Gegentakt: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Zähler zurücksetzen
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Optische Besonderheit
Hintergrundausblendung
CCD-Technik
Strahlcharakteristik
Fokus typisch bei 400 mm
Lichtfleckgröße
0.5 x 1.5 mm bei 200 mm
Lichtart
Laser Rotlicht
Reichweite
30...200 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, lackiert
Aluminium, Glas, PC
Aktive Fläche, Material
Glas, entspiegelt
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC002719
ETIM 5.0
EC002719
ETIM 6.0
EC002719
ETIM 7.0
EC002719
ETIM 8.0
EC002719
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten