Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
PNP: Öffner (NC)
Einweglichtschranken – BOS026M
Der optoelektronische Sensor BOS 18MR-PA-RE20-S4 mit dem Order-Code BOS026M gehört zur Baureihe 18MR und arbeitet als Einweglichtschranken-Empfänger. Seine Abmessungen betragen Ø 18 x 92 mm. Die optische Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart kommt LED-Rotlicht zum Einsatz. Die Reichweite liegt bei 0...20 m. Für die Schnittstelle stehen PNP-Schließer (NO) und PNP-Öffner (NC) zur Verfügung.
Der Sensor verfügt über einen 4-poligen M12x1-Stecker als Steckverbinder. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus Glas. Die Betriebsspannung Ub beträgt 10...30 VDC. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen CE, cULus, WEEE und UKCA.