Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
18MR
Abmessung
Ø 18 x 92 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
divergent
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Einweglichtschranken – BOS026N
Der optoelektronische Sensor BOS 18MR-XT-RS20-S4 mit dem Order Code BOS026N gehört zur Baureihe 18MR und arbeitet als Sender einer Einweglichtschranke. Die Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart dient rotes LED-Licht. Die Reichweite beträgt 0...20 m. Der Sensor hat Abmessungen von Ø 18 x 92 mm und eine aktive Fläche aus Glas.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Für den Sensor sind CE, cULus, WEEE und UKCA angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt