Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS0270

BOS Q08M-UUI-KH22-S49

Quadratische Lichttaster mit unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
Q08M
Abmessung
8 x 59 x 8 mm
Schnittstelle
IO-Link: 1.1
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
Q08M
Abmessung
8 x 59 x 8 mm
Schnittstelle
IO-Link: 1.1
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Optische Besonderheit
Hintergrundausblendung
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 3 mm Lichtaustritt
Reichweite
10...30 mm
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten